The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • LE27SKP
    Tête pour fusible Hager, plombable, blanc, avec trou d'essai (EN 60269-3), 500 V, 25 A, E27
    EAN
    3250614144899
    E-nr.
    801 020 209
    VPE
    20 Pièces
    Groupe de rabais
    11
    • weber.uni­line

    Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc LE27SKP

    Prix*
    4.35 CHF
    / pc. *
    4.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc

    LE27SKP

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Fusible DIAZED 7 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 12 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Fusible DIAZED
    • LE2702

      Cartouche fusible DII 2A 500V gG avec indicateur

      2.25 CHF  / pc.*
    • LE2704

      Cartouche fusible DII 4A 500V gG avec indicateur

      2.25 CHF  / pc.*
    • LE2706

      Cartouche fusible DII 6A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*
    • LE2710

      Cartouche fusible DII 10A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*
    • LE2716

      Cartouche fusible DII 16A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*
    • LE2720

      Cartouche fusible DII 20A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*
    • LE2725

      Cartouche fusible DII 25A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • LE27P02

      Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 2A selon DIN 49516

      1.50 CHF  / pc.*
    • LE27P10

      Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 10A selon DIN 49516

      1.50 CHF  / pc.*
    • LE27P16

      Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 16A selon DIN 49516

      1.50 CHF  / pc.*
    • LE27P25

      Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 25A selon DIN 49516

      1.50 CHF  / pc.*
    • LE2702

      Cartouche fusible DII 2A 500V gG avec indicateur

      2.25 CHF  / pc.*
    • LE2704

      Cartouche fusible DII 4A 500V gG avec indicateur

      2.25 CHF  / pc.*
    • LE2706

      Cartouche fusible DII 6A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*
    • LE2710

      Cartouche fusible DII 10A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*
    • LE2716

      Cartouche fusible DII 16A 500V gG avec indicateur

      1.70 CHF  / pc.*
    • LH23S

      Culot de fusible, 25A DII, 3-ph jeu de barres 60 mm

      48.40 CHF  / pc.*
    • S25

      Porte-fusibles 25A DII inoxydable

      29.50 CHF  / pc.*
    • SD25

      Porte-fusibles 25A DII pour raccord double inoxydable

      34.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      DII
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Matière
    • Matière
      Céra­mique
    Raccor­de­ment
    • Type de douille de lampe
      E27

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LE27SKP
    PDF
    Hager RoHS report LE27SKP
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LE27SKP | Hager Suisse

      Image produit LE27SKP

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LE27SKP | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LE27SKP

      Support fusible KII plombable

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE1418S - Clé pour détrompeur D02/D01 pour support fusible D0
      LE1418S
      Clé pour détrompeur D02/D01 pour support fusible D0
      Prix*
      24.75 CHF
      / pc. *
      24.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      23.00 CHF
      / pc. *
      23.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group