Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 2A selon DIN 49516 LE27P02

EAN
3250614124495
E-nr.
801 220 299
VPE
25 PCEs
Groupe de rabais
11
1.25 CHF
/ jeu *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    500 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    2 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DII
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    24 mm
  • Longueur
    17 mm
  • Largeur produit installé
    24 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0 g
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.