Clé pour détrompeur DII -DIII pour vis d´ajustement S II et S III LE2733S

EAN
3250614124594
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
11
Prix*
17.80 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Longueur
    114 mm
  • Largeur produit installé
    30 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0 g
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.