Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact LE33SK

EAN
3250614124488
E-nr.
801 020 216
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
11
Prix*
4.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    500 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DIII
Matières
  • Matière
    Céra­mique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.