The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • weber.­mul­ti­line
  • LH63S
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Culot de fusible Hager 63A DIII 3 pôles LH63S

Culot de fusible Hager, avec plastron isolant, gris, 63 A
EAN
4010330740725
E-nr.
822 897 014
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
L2
Prix*
57.20 CHF
/ pc. *
57.20 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Culot de fusible Hager 63A DIII 3 pôles

LH63S

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Tête à visser pour fusible DIAZED 2 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Tête à visser pour fusible DIAZED
  • LE33SK

    Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact

    4.85 CHF  / pc.*
  • LE33SKP

    Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A

    4.85 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant nominal de la cartouche fusible
    35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Système de jeu de barres
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    6,5 W
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DIII
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    55 mm
  • Longueur
    200 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH LH63S
PDF
Hager Rapport RoHS LH63S
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LH63S | Hager Suisse

    Image produit LH63S

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LH63S | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LH63S

    Culot de fusible, 63A DIII, 3-ph jeu de barres 60 mm

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LH23S - Culot de fusible Hager 25A DII 3 pôles
    LH23S
    Culot de fusible, 25A DII, 3-ph jeu de barres 60 mm
    Prix*
    44.25 CHF
    / pc. *
    44.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    R-AB10 - Bloc de bornes de connexion Hager Ø16…120mm² profilés à double T et plats 10mm
    R-AB10
    Bornier de raccordement avec capot pour barre omnibus 10mm 16-120mm²
    Prix*
    43.00 CHF
    / pc. *
    43.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    R-AB300 - Bloc de bornes de connexion Weber R-AB300 Ø120…300mm² profilés plats/T/double T
    R-AB300
    Bornier de raccordement 300mm² avec capot
    Prix*
    110.50 CHF
    / pc. *
    110.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    R-AB5 - Bloc de bornes de connexion Hager Ø16…120mm² profilés à double T et plats 5mm
    R-AB5
    Bornier de raccordement avec capot pour barre omnibus 5mm 16-120mm²
    Prix*
    43.00 CHF
    / pc. *
    43.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    R-ABF - Bloc de bornes de connexion Hager Ø<300mm² pour profilés à double T et plats
    R-ABF
    Bornier de raccordement 300mm² avec capot
    Prix*
    137.00 CHF
    / pc. *
    137.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group