Culot de fusible Hager 25A DII 3 pôles LH23S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Tête à visser pour fusible DIAZED 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal25 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
-
MontageSystème de jeu de barres
-
Nombre de pôles3
-
Taille de l'élément fusibleDII
-
Avec cacheOui
-
Hauteur60 mm
-
Largeur45 mm
-
Longueur200 mm
-
Distance des barres omnibus60 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LH23S
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LH23S
Culot de fusible, 25A DII, 3-ph jeu de barres 60 mm
PDF