Cartouche fusible DII 25A 500V gG avec indicateur LE2725

EAN
3250614124419
E-nr.
800 252 509
VPE
5 PCEs
Groupe de rabais
11
Prix*
1.40 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • carac­té­ris­tique de déclen­che­ment fusible
    tempo­risé (T)
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    500 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    25 A
Protec­tion
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    gG
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DII
Matières
  • Couleur
    jaune  
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.