Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleD01
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Courant assigné nominal10 A
-
Tension nominale250 - 400 V
-
Puissance dissipée totale sous IN1,80 W
-
Hauteur10 mm
-
Largeur10 mm
-
CouleurRouge
-
CourbegG
-
StandardDIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LE1410
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LE1410
Fusible D01 10A 400V gG avec indicateur
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-25
PDF276,84 kB