EAN
3250614124143
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
11
Prix*
0.75 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    2 A
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    12 mm
  • Longueur
    10.5 mm
  • Largeur produit installé
    12 mm
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0 g
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.