Plastique socle D01 E14 16A 1pôles profilé chapeau étrier revêtement matière LD042
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bague d'adaptation pour fusible NEOZED 4 produit(s) disponible(s) -
Fusible NEOZED 5 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur à vis pour fusible NEOZED 1 produit(s) disponible(s) -
Tête à visser pour fusible NEOZED 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
-
Nombre de pôles1
-
MontageRail DIN
-
Couple de serrage2,5 - 3 Nm
-
Type de connexion/prise EntréeBornes à cage
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 35 mm²
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Puissance dissipée totale sous IN2,90 W
-
Avec cacheOui
-
Taille de l'élément fusibleD01
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Hauteur72 mm
-
Largeur27 mm
-
Longueur63 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LD042
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LD042
Plastique socle D01 E14 16A 1pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
PDF -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-11-02
PDF253,92 kB