The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • weber.uni­line
  • LM097
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Couvre-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur INC 44/51mm LM097

Couvre-bornes Hager, avec capot plombable, pour 25 A
EAN
3250614130977
E-nr.
814 971 039
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
L2
Prix*
20.70 CHF
/ pc. *
20.70 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Couvre-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur INC 44/51mm

LM097

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED 2 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour système bus
  • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
  • NVL63

    Patte de rallonge pour conducteur neutre 63A

    11.40 CHF  / pc.*
  • LM120

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal pour profondeur de montage 44mm NT bas

    20.65 CHF  / pc.*
  • LM121

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal et sectionneur N p=44mm NT bas

    30.05 CHF  / pc.*

Produits liés

  • LM120

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal pour profondeur de montage 44mm NT bas

    20.65 CHF  / pc.*
  • LM121

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal et sectionneur N p=44mm NT bas

    30.05 CHF  / pc.*
  • LM126

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal rond pour prof. de montage 51mm NT bas

    20.25 CHF  / pc.*
  • LM127

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal rond et sectionneur N p=51mm NT bas

    30.05 CHF  / pc.*
  • LM129

    Porte-fusibles DII 25A pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

    18.40 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    DII
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH LM097
PDF
Hager Rapport RoHS LM097
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LM097 | Hager Suisse

    Image produit LM097

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LM097 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LM097

    Cache-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L502PV - Coupe circuit 2P 1000V DC L38 2 modules
    L502PV
    Coupe circuit 2P 1000V DC L38 2 modules
    Prix*
    37.15 CHF
    / pc. *
    37.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    L501PV - Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
    L501PV
    Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module
    Prix*
    25.20 CHF
    / pc. *
    25.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    LF308PV - Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 8A
    LF308PV
    Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 8A
    Prix*
    27.20 CHF
    / pc. *
    27.20 CHF
    / pc. *
  • 4
    LE27P02 - Vis de contact DII E27 500V en céramique 2A selon DIN 49516 rose
    LE27P02
    Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 2A selon DIN 49516
    Prix*
    1.35 CHF
    / pc. *
    1.35 CHF
    / pc. *
  • 5
    LE27P06 - Vis de contact SII 6A vert
    LE27P06
    Vis d´ajustement DII E27 500V ceramique 6A selon DIN 49516
    Prix*
    1.35 CHF
    / pc. *
    1.35 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group