The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • NVL63
    Éclisse de prolongation weber.uniline, pour neutre, pour porte-fusible weber.uniline UL, prolongation entre neutre et conducteur 20 mm, 63 A
    EAN
    7611919095600
    E-nr.
    818 909 296
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    12
    • weber.uni­line
    • Acces­soires pour section­neur de neutre
    • Voir plus

    Éclisse de prolongation weber.uniline pour conducteur neutre 63A NVL63

    Prix*
    12.25 CHF
    / pc. *
    12.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Éclisse de prolongation weber.uniline pour conducteur neutre 63A

    NVL63

    • Accessoires
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 41 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable
    • ULN63

      Sectionneur de conducteur neutre 63A pour prof. de montage 44/51/66mm NT haut

      13.95 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • S25

      Porte-fusibles 25A DII inoxydable

      29.50 CHF  / pc.*
    • S63

      Porte-fusibles 63A DIII inoxydable

      32.05 CHF  / pc.*
    • SD25

      Porte-fusibles 25A DII pour raccord double inoxydable

      34.15 CHF  / pc.*
    • SD63

      Porte-fusibles 63A DIII pour raccord double inoxydable

      36.60 CHF  / pc.*
    • UL25

      Porte-fusibles DII 25A pour profondeur de montage 44/51/66mm NT haut

      18.00 CHF  / pc.*
    • LM095

      Sectionneur de conducteur neutre 25A NT bas

      8.75 CHF  / pc.*
    • LM096

      Sectionneur de conducteur neutre 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas

      13.95 CHF  / pc.*
    • ULN00

      Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51/66mm NT haut

      51.20 CHF  / pc.*
    • LM089

      Cache frontal 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas

      5.10 CHF  / pc.*
    • LM090

      Cache frontal 25A pour profondeur de montage 44mm NT bas

      3.70 CHF  / pc.*
    • LM091

      Cache frontal rond 25A pour profondeur de montage 51mm NT bas

      4.45 CHF  / pc.*
    • LM092

      Cache frontal rond 63A pour profondeur de montage 51mm NT bas

      5.10 CHF  / pc.*
    • LM093

      Cache frontal 25A pour profondeur de montage 44mm NT bas

      4.45 CHF  / pc.*
    • LM094

      Cache frontal 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas

      5.10 CHF  / pc.*
    • LM097

      Cache-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      22.25 CHF  / pc.*
    • LM098

      Cache-bornes 63A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      38.05 CHF  / pc.*
    • LM107

      Cache-bornes 25A pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      15.30 CHF  / pc.*
    • LM108

      Cache-bornes 63A pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      28.00 CHF  / pc.*
    • LM120

      Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal pour profondeur de montage 44mm NT bas

      22.20 CHF  / pc.*
    • LM121

      Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal et sectionneur N p=44mm NT bas

      32.25 CHF  / pc.*

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration NVL63
    PDF
    RoHS report NVL63
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image NVL63 | Hager Suisse

      Image produit NVL63

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NVL63 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit NVL63

      Patte de rallonge pour conducteur neutre 63A

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZAE12R - Élément de raccordement Hager M12 inoxydable
      LVZAE12R
      Élément de raccordement M12x35
      Prix*
      14.15 CHF
      / pc. *
      14.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      LVZAE8R - Élément de raccordement Hager M8 inoxydable sachet à 3 pièces
      LVZAE8R
      Élément de raccordement M8x30
      Prix*
      11.30 CHF
      / pc. *
      11.30 CHF
      / pc. *
    • 3
      N-VB - Tige de verrouillage Weber pour sectionneur de neutre NTK, NS et NP
      N-VB
      Cheville de verrouillage pour sectionneur de conducteur neutre PE, NP et NTK
      Prix*
      5.75 CHF
      / pc. *
      5.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      N-PE160 - Pièce de raccordement Weber PE N-PE pour raccords TN-S 160A rail plat max. 8mm
      N-PE160
      Raccord PE 160A pour TN-S pour sectionneur de conducteur neutre PE
      Prix*
      24.60 CHF
      / pc. *
      24.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      N-PE630 - Pièce de raccordement Weber PE N-PE p.raccords TN-S 250A/630A rail plat max.10mm
      N-PE630
      Raccord PE 250-630A pour TN-S pour sectionneur de conducteur neutre PE
      Prix*
      30.90 CHF
      / pc. *
      30.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group