Porte-fusible INC uniline 25A 500V pour profondeur INC 44/51/66mm L en bas UL25
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour barre omnibus 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc de jonction pour conducteur neutre sectionnable 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s) -
Bande d'obturation 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal25 A
-
Nombre de pôles1
-
Taille de l'élément fusibleDII
-
Avec cacheNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UL25
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UL25
Porte-fusibles DII 25A pour profondeur de montage 44/51/66mm NT haut
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF668,99 kB