The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • T66
    Adaptateur Hager weber.uniline UL, 66 mm, lors de l'utilisation UL, 44 mm
    EAN
    7611919120425
    E-nr.
    814 990 096
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    12
    • weber.uni­line

    Adaptateur weber.uniline profondeur INC 66mm SN en haut socle coupe-circuit N T66

    Prix*
    2.70 CHF
    / pc. *
    2.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Adaptateur weber.uniline profondeur INC 66mm SN en haut socle coupe-circuit N

    T66

    • Accessoires
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Support de fusible DIAZED 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Support de fusible DIAZED
    • UL25

      Porte-fusibles DII 25A pour profondeur de montage 44/51/66mm NT haut

      18.00 CHF  / pc.*
    • UL63

      Porte-fusibles DIII 63A pour profondeur de montage 44mm NT haut

      25.90 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • UE95

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51/66mm NT haut

      21.10 CHF  / pc.*
    • UEN95

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51/66mm NT haut

      35.15 CHF  / pc.*
    • ULN00

      Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51/66mm NT haut

      51.20 CHF  / pc.*

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH T66
    PDF
    Hager Rapport RoHS T66
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image T66 | Hager Suisse

      Image produit T66

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit T66 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit T66

      Adaptateur pour profondeur 66mm NT haut pour porte-fusibles sectionneur N

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SKP - Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc
      LE27SKP
      Support fusible KII plombable
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      23.00 CHF
      / pc. *
      23.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group