The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • ULN00
    Sectionneur de neutre weber.uniline UL-N00/SM, 660 V, borne d’entrée prolongée, pour extension avec appareils sur barre profilée EN 50022-35, ULN00, profondeur 51 mm
    EAN
    7611919097840
    E-nr.
    848 130 016
    VPE
    5 Pièces
    Groupe de rabais
    12
    • weber.uni­line

    Sectionneur de neutre weber.uniline DIN00 160A 44/51/66mm SN en haut ULN00

    Prix*
    48.75 CHF
    / pc. *
    48.75 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Sectionneur de neutre weber.uniline DIN00 160A 44/51/66mm SN en haut

    ULN00

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour système bus 2 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus
    • Acces­soires pour système bus
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • UE95

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51/66mm NT haut

      20.05 CHF  / pc.*
    • UEN95

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51/66mm NT haut

      33.45 CHF  / pc.*
    • NVL63

      Patte de rallonge pour conducteur neutre 63A

      11.65 CHF  / pc.*
    • T66

      Adaptateur pour profondeur 66mm NT haut pour porte-fusibles sectionneur N

      2.55 CHF  / pc.*
    • BL2

      Obturateur 1m 2mm

      16.00 CHF  / Mètre*
    • BL4

      Obturateur 1m 4mm

      16.00 CHF  / Mètre*

    Produits liés

    • UL00

      Support pour fusibles HPC00 160A 44/51mm NT haut

      76.10 CHF  / pc.*
    • ULS5

      Bride pivotante M5 pour profilé C pour UL00/ULN00/UE

      5.50 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3,5-3,5 Nm
    • Montage
      Rail DIN
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP00
    Dimen­sions
    • Hauteur
      97 mm
    • Largeur
      36 mm
    • Profon­deur
      59 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH ULN00
    PDF
    Hager Rapport RoHS ULN00
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image ULN00 | Hager Suisse

      Image produit ULN00

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ULN00 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit ULN00

      Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51/66mm NT haut

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SKP - Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc
      LE27SKP
      Support fusible KII plombable
      Prix*
      4.05 CHF
      / pc. *
      4.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.05 CHF
      / pc. *
      4.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      21.45 CHF
      / pc. *
      21.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group