The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • UL00
    Élément HPC weber.uniline UL00, 1L 660 V, entraxe ≥ 110 mm, boîtier et poignée en matière isolante, gris clair, résistant aux chocs, avec fentes de ventilation, UL00, profondeur 51 mm
    EAN
    7611919097826
    E-nr.
    846 130 006
    VPE
    3 pc.
    Groupe de rabais
    12
    • weber.uni­line

    Élément HPC uniline DIN00 160A 44/51mm L en bas UL00

    Prix*
    80.00 CHF
    / pc. *
    80.00 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Élément HPC uniline DIN00 160A 44/51mm L en bas

    UL00

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus 2 product.page.accessories.products-available
    • Coffret pour inter­rup­teur de protec­tion 1 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires de montage 1 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires pour barres omnibus 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus
    • Coffret pour inter­rup­teur de protec­tion
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • UE95

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51/66mm NT haut

      21.10 CHF  / pc.*
    • UEN95

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51/66mm NT haut

      35.15 CHF  / pc.*
    • ULN00

      Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51/66mm NT haut

      51.20 CHF  / pc.*
    • G00

      Poignée enfichable pour support de fusibles HPC00

      16.80 CHF  / pc.*
    • ULS5

      Bride pivotante M5 pour profilé C pour UL00/ULN00/UE

      5.80 CHF  / pc.*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • ULS5

      Bride pivotante M5 pour profilé C pour UL00/ULN00/UE

      5.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    RoHS report UL00
    PDF
    PEP - Fuse block+cover 25A NCD bottom (English )
    PDF
    446,73 kB
    Hager déclaration REACH UL00
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UL00 | Hager Suisse

      Image produit UL00

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit UL00 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UL00

      Support pour fusibles HPC00 160A 44/51mm NT haut

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SKP - Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc
      LE27SKP
      Support fusible KII plombable
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      23.00 CHF
      / pc. *
      23.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group