Élément alim. HPC00 160A L1-N NT haut • UEN95 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • weber.uni­line
  • UEN95

Élément d'alimentation weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm SN en haut

UEN95

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Élément d'alimentation weber.uniline DIN00 160A L1-N 44/51/66mm SN en haut UEN95

EAN
7611919097871
E-nr.
814 992 906
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
12
Prix*
32,75 CHF
/ pc. *
32.75 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus 1 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
  • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 produit(s) disponible(s)
  • Acces­soires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus
  • Acces­soires pour système bus
  • Bande d'ob­tu­ra­tion
  • Acces­soires pour barres omnibus
  • UE95

    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51/66mm NT haut

    19.65 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • T66

    Adaptateur pour profondeur 66mm NT haut pour porte-fusibles sectionneur N

    2.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • BL2

    Obturateur 1m 2mm

    15.65 CHF  / Mètre*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • BL4

    Obturateur 1m 4mm

    15.65 CHF  / Mètre*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • ULS5

    Bride pivotante M5 pour profilé C pour UL00/ULN00/UE

    5.40 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration UEN95 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UEN95 (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UEN95 | Hager Suisse

    Image produit UEN95

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques | Hager Suisse

    Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques

    Déclaration de conformité International 2019-01-07

    PDF
    668,99 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
    LD047
    Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
    Prix*
    21.00 CHF
    / pc. *
    21.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    UE95 - Élément d'alimentation weber.uniline DIN00 160A L1-L3 44/51/66mm SN en haut
    UE95
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51/66mm NT haut
    Prix*
    19.65 CHF
    / pc. *
    19.65 CHF
    / pc. *
  • 3
    KJ86A - Élément d'alimentation Hager DIN00 160A L1-L3 44/51mm SN en bas
    KJ86A
    Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51mm NT bas
    Prix*
    28.70 CHF
    / pc. *
    28.70 CHF
    / pc. *
  • 4
    KJ86E - Élément d'alimentation Hager DIN00 100A L1-L3 44/51mm SN en haut
    KJ86E
    uniline élément d'alimentation 100A L connection bas
    Prix*
    22.55 CHF
    / pc. *
    22.55 CHF
    / pc. *
  • 5
    KJ86F - Élément d'alimentation Hager DIN00 100A N 44/51mm SN en bas
    KJ86F
    uniline élément d'alimentation 100A N connection bas
    Prix*
    22.55 CHF
    / pc. *
    22.55 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group