The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • LM095
    Sectionneur de neutre Hager, pour élément DIN2 et adaptateur NT
    EAN
    3250614130953
    E-nr.
    818 190 106
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    L2
    • weber.uni­line
    • Section­neurs de neutre
    • Voir plus

    Sectionneur de neutre Hager 25A pour élément DIN2 SN en bas LM095

    Prix*
    8.75 CHF
    / pc. *
    8.75 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Sectionneur de neutre Hager 25A pour élément DIN2 SN en bas

    LM095

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 product.page.accessories.products-available
    • Acces­soires pour système bus 3 product.page.accessories.products-available
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Acces­soires pour système bus
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • R-NTA

      Adaptateur pour sectionneur de conducteur neutre sur rails DIN

      4.80 CHF  / pc.*
    • NVL63

      Patte de rallonge pour conducteur neutre 63A

      12.25 CHF  / pc.*
    • REP-ER/EQ

      Kit de réparation pour sectionneur de conducteur neutre ER/AB/EQ

      6.30 CHF  / pc.*
    • REP-ES

      Kit de réparation pour sectionneur de conducteur neutre ES/ESR

      6.30 CHF  / pc.*
    • BL2

      Obturateur 1m 2mm

      16.80 CHF  / mètre*
    • BL4

      Obturateur 1m 4mm

      16.80 CHF  / mètre*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • LM120

      Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal pour profondeur de montage 44mm NT bas

      22.20 CHF  / pc.*
    • LM126

      Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal rond pour prof. de montage 51mm NT bas

      21.75 CHF  / pc.*
    • LM129

      Porte-fusibles DII 25A pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      19.75 CHF  / pc.*
    • LM139

      Porte-fusibles DIII 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas

      27.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Matière
    • Matière
      Plas­tique

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager déclaration REACH LM095
    PDF
    Hager Rapport RoHS LM095
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LM095 | Hager Suisse

      Image produit LM095

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LM095 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LM095

      Sectionneur de conducteur neutre 25A NT bas

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KJ86C - Sectionneur de neutre Hager DIN00 160A 44/51mm SN en bas
      KJ86C
      Sectionneur de conducteur neutre HPC00 160A 44/51mm NT bas
      Prix*
      51.20 CHF
      / pc. *
      51.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      LM096 - Sectionneur de neutre Hager 63A pour élément DIN2 SN en bas
      LM096
      Sectionneur de conducteur neutre 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas
      Prix*
      13.95 CHF
      / pc. *
      13.95 CHF
      / pc. *
    • 3
      N160 - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN à visser
      N160
      Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN
      Prix*
      50.20 CHF
      / pc. *
      50.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      N160DIN - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
      N160DIN
      Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN fixation DIN
      Prix*
      53.00 CHF
      / pc. *
      53.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      N160SB - Sectionneur de neutre Weber 160A pour conducteur N ou PEN bride pivotante
      N160SB
      Sectionneur de conducteur neutre 160A pour conducteur N ou PEN bride pivotante
      Prix*
      53.00 CHF
      / pc. *
      53.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group