The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • LM121
    Porte-fusible INC Hager, gris, enfichable sur barre profilée EN 50022-35, 500 V, 1L+N, plaque frontale rectangulaire, pour alésage normalisé DIN 45 mm, neutre sectionnable, largeur 48 mm, hauteur 65 mm, profondeur 51 mm
    EAN
    3250614131219
    E-nr.
    814 282 639
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    L2
    • weber.uni­line

    Porte-fusible INC DII+N 25A cache fron. profondeur INC 44mm L en haut, SN en bas LM121

    Prix*
    30.70 CHF
    / pc. *
    30.70 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte-fusible INC DII+N 25A cache fron. profondeur INC 44mm L en haut, SN en bas

    LM121

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus 2 produit(s) disponible(s)
    • Module de distri­bu­tion pour bornes 4 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus
    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • Bloc de jonc­tion pour conduc­teur neutre section­nable
    • Acces­soires pour système bus
    • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
    • KJ85A

      Alimentation barre CU phase

      33.20 CHF  / pc.*
    • KJ85B

      Alimentation barre CU neutre

      33.20 CHF  / pc.*
    • KJ86A

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51mm NT bas

      29.30 CHF  / pc.*
    • KJ86E

      uniline élément d'alimentation 100A L connection bas

      23.05 CHF  / pc.*
    • KJ86F

      uniline élément d'alimentation 100A N connection bas

      23.05 CHF  / pc.*
    • KJ86J

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51mm NT bas

      41.95 CHF  / pc.*
    • LM096

      Sectionneur de conducteur neutre 63A pour profondeur de montage 44mm NT bas

      13.25 CHF  / pc.*
    • NVL63

      Patte de rallonge pour conducteur neutre 63A

      11.65 CHF  / pc.*
    • LM091

      Cache frontal rond 25A pour profondeur de montage 51mm NT bas

      4.20 CHF  / pc.*
    • LM097

      Cache-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      21.15 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • LM097

      Cache-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      21.15 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      DII
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      25 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Fuse block+cover 25A NCD bottom (English )
    PDF
    446,73 kB
    Hager déclaration REACH LM121
    PDF
    Hager Rapport RoHS LM121
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LM121 | Hager Suisse

      Image produit LM121

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LM121 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LM121

      Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal et sectionneur N p=44mm NT bas

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques

      Déclaration de conformité International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SKP - Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc
      LE27SKP
      Support fusible KII plombable
      Prix*
      4.05 CHF
      / pc. *
      4.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.05 CHF
      / pc. *
      4.05 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      21.45 CHF
      / pc. *
      21.45 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group