Élément d'alimentation Hager DIN00 100A N 44/51mm SN en bas KJ86F
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Module de distribution pour bornes 1 produit(s) disponible(s) -
Bande d'obturation 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 9 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal100 A
-
Couple de serrage2,50 - 2,50 Nm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KJ86F
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KJ86F
uniline élément d'alimentation 100A N connection bas
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité pour porte-fusibles cylindriques
Déclaration de conformité International 2019-01-07
PDF668,99 kB