The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • LM134
    Porte-fusible INC Hager, gris, enfichable sur barre profilée EN 50022-35, 500 V, 1L+N, bague frontale ronde, neutre sectionnable, pour alèsage 51 mm, largeur 64 mm, hauteur 65 mm, profondeur 51 mm
    EAN
    3250614131349
    E-nr.
    814 272 739
    VPE
    8 Pièces
    Groupe de rabais
    L2
    • weber.uni­line

    Porte-fusible INC DIII 63A cache fron. rond profondeur INC 44mm L haut, SN bas LM134

    Prix*
    46.15 CHF
    / pc. *
    46.15 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte-fusible INC DIII 63A cache fron. rond profondeur INC 44mm L haut, SN bas

    LM134

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus 2 produit(s) disponible(s)
    • Module de distri­bu­tion pour bornes 4 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour système bus 1 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus
    • Module de distri­bu­tion pour bornes
    • Acces­soires pour système bus
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Cache pour porte-­fu­sible DIAZED
    • KJ85A

      Alimentation barre CU phase

      35.30 CHF  / pc.*
    • KJ85B

      Alimentation barre CU neutre

      35.30 CHF  / pc.*
    • KJ86A

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-L3 44/51mm NT bas

      30.80 CHF  / pc.*
    • KJ86E

      uniline élément d'alimentation 100A L connection bas

      24.25 CHF  / pc.*
    • KJ86F

      uniline élément d'alimentation 100A N connection bas

      24.25 CHF  / pc.*
    • KJ86J

      Élément d’alimentation HPC00 160A L1-N 44/51mm NT bas

      44.05 CHF  / pc.*
    • NVL63

      Patte de rallonge pour conducteur neutre 63A

      12.25 CHF  / pc.*
    • BL2

      Obturateur 1m 2mm

      16.80 CHF  / Mètre*
    • BL4

      Obturateur 1m 4mm

      16.80 CHF  / Mètre*
    • LM098

      Cache-bornes 63A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      38.05 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      DIII
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Fuse block+cover 25A NCD bottom (English )
    PDF
    446,73 kB
    REACH declaration LM134
    PDF
    Hager Rapport RoHS LM134
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LM134 | Hager Suisse

      Image produit LM134

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LM134 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LM134

      Porte-fusibles DIII 63A avec cache frontal rond pour prof. montage 51mm NT bas

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SKP - Tête pour fusible KIII 60A E33 avec trou de contrôle blanc
      LE33SKP
      Tête à vis avec trou de contr. Dlll 63A
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE27SKP - Tête pour fusible KII 25A E27 avec trou de contrôle blanc
      LE27SKP
      Support fusible KII plombable
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      5.30 CHF
      / pc. *
      5.30 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE27SK - Tête pour fusible DII E27 25A en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE27SK
      Bouchon à visser DII E27 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 5
      LD047 - Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      LD047
      Plastique socle D01 E14 16A 3pôles profilé chapeau étrier revêtement matière
      Prix*
      23.00 CHF
      / pc. *
      23.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group