The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • KJ85A

Élément d'alimentation Hager 1×160A L KJ85A

Élément d'alimentation Hager, profondeur 44 mm
EAN
3250613802882
E-nr.
814 992 104
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
L2
Prix*
32.50 CHF
/ pc. *
32.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Élément d'alimentation Hager 1×160A L

KJ85A

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 9 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Module de distri­bu­tion pour barre omnibus
  • KJ85B

    Alimentation barre CU neutre

    32.50 CHF  / pc.*

Produits liés

  • KJ85B

    Alimentation barre CU neutre

    32.50 CHF  / pc.*
  • LM120

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal pour profondeur de montage 44mm NT bas

    20.65 CHF  / pc.*
  • LM121

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal et sectionneur N p=44mm NT bas

    30.05 CHF  / pc.*
  • LM126

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal rond pour prof. de montage 51mm NT bas

    20.25 CHF  / pc.*
  • LM127

    Porte-fusibles DII 25A avec cache frontal rond et sectionneur N p=51mm NT bas

    30.05 CHF  / pc.*
  • LM130

    Porte-fusibles DIII 63A avec cache frontal pour prof. de montage 44mm NT bas

    28.70 CHF  / pc.*
  • LM131

    Porte-fusibles DIII 63A avec cache frontal et sectionneur N 44mm NT bas

    43.05 CHF  / pc.*
  • LM133

    Porte-fusibles DIII 63A avec cache frontal rond pour prof. montage 44mm NT bas

    28.70 CHF  / pc.*
  • LM134

    Porte-fusibles DIII 63A avec cache frontal rond pour prof. montage 44mm NT bas

    43.05 CHF  / pc.*

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KJ85A
PDF
Hager Rapport RoHS KJ85A
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KJ85A | Hager Suisse

    Image produit KJ85A

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KJ85A | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KJ85A

    Alimentation barre CU phase

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group