The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Systèmes de jeux de barres
    • weber.uni­line
    • 575-015-010
    EAN
    7611919095266
    E-nr.
    818 146 296
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    12
    • weber.uni­line

    Borne pour barre collectrice Hager 16mm², pour Cu 5×5mm 575-015-010

    Prix*
    299.00 CHF
    / 100 pc. *
    299.00 CHF
    / 100 pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne pour barre collectrice Hager 16mm², pour Cu 5×5mm

    575-015-010

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • LM097

      Cache-bornes 25A avec capot plombable pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      21.15 CHF  / pc.*
    • LM107

      Cache-bornes 25A pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      14.55 CHF  / pc.*
    • LM108

      Cache-bornes 63A pour profondeur de montage 44/51mm NT bas

      26.65 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1
    Dimen­sions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      9,5 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,2-1,2 Nm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration 575-015-010
    PDF
    RoHS report 575-015-010
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image 575-015-010 | Hager Suisse

      Image produit 575-015-010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit 575-015-010 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit 575-015-010

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-04-13

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LE33SK - Tête pour fusible DIII en céramique avec trou de contrôle blanc
      LE33SK
      Bouchon à visser DIII E33 en céramique avec trou d´inspection du contact
      Prix*
      4.95 CHF
      / pc. *
      4.95 CHF
      / pc. *
    • 2
      LE2704 - Fusible D DTII 4A 500V gG avec indicateur
      LE2704
      Cartouche fusible DII 4A 500V gG avec indicateur
      Prix*
      2.10 CHF
      / pc. *
      2.10 CHF
      / pc. *
    • 3
      LE2706 - Fusible D DTII 6A 500V gG avec indicateur
      LE2706
      Cartouche fusible DII 6A 500V gG avec indicateur
      Prix*
      1.55 CHF
      / pc. *
      1.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      LE2725 - Fusible D DII 25A 500V gG avec indicateur
      LE2725
      Cartouche fusible DII 25A 500V gG avec indicateur
      Prix*
      1.55 CHF
      / pc. *
      1.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      LE2720 - Fusible D DII 20A 500V gG avec indicateur
      LE2720
      Cartouche fusible DII 20A 500V gG avec indicateur
      Prix*
      1.55 CHF
      / pc. *
      1.55 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group