Ventilateur de toit
- Débit d’air env. 1000 m3/h
- Ventilation optimale et distribution uniforme de la température au sein de l’installation de compensation d’énergie réactive
- Montage sans outils dans la tôle de toit
- Tôle d’acier, capot avec revêtement en poudre ; boîtier encastrable en plastique
- RAL 7035
- Indice de protection IP33
- Tension nominale 230 V
- Puissance absorbée 150 W
- Niveau sonore 77 db
- Dimensions : 436 x 436 x 72 mm
Filtrer les produits
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Rails de guidage pour modules d’insertion
- Modules de connexion pour le concept de service et d’entretien
- Kit d’alimentation pour système de jeux de barres de 60 mm
- Rail N
- Rail PE
- Ventilateur de toit
- Filtre d’aspiration
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~