Système d’armoire mes
Version standard (forme 1) :
- Armoire de base avec paroi arrière zinguée
- Préparée pour JBP
- Cornière de fixation PE
- Tôle de toit avec découpe adaptée pour ventilateur de toit FZ1000DL33
- Cloison de séparation incluse dans la livraison
Niveau d’aménagement 2 (forme 2b) :
- Cloison de séparation entre JBP / local technique
Armoires vides pour compensation d’énergie réactive
- IP30
- Classe de protection I
- RAL 7035
- Hauteur d’armoire 2000 mm
- Largeur d’armoire 800 mm
- Profondeur d’armoire 600 mm
- Porte simple pleine avec découpe adaptée pour filtre d’aspiration (à commander séparément)
- Veiller à commander la bonne charnière de porte.
- Armoire vide avec paroi arrière zinguée
- Cornière de fixation PE
- Tôle de toit avec découpe adaptée pour ventilateur de toit FZ1000DL33
- Rail serre-câbles inclus dans la livraison
- Les parois latérales sont à commander séparément
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Armoire de compensation M- RBK*8020
- Cornières de fixation de paroi
- Anneaux de levage M12
- Paroi latérale IP40, 25 mm
- Paroi latérale IP40, plate
- Étrier de fixation
- Jonction d’armoire
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~