Paroi latérale IP40, 25 mm
- RAL 7035
- Matériel de fixation inclus
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Armoire de compensation M- RBK*8020
- Cornières de fixation de paroi
- Anneaux de levage M12
- Paroi latérale IP40, 25 mm
- Paroi latérale IP40, plate
- Étrier de fixation
- Jonction d’armoire
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~