Système d’armoire unimes-H
Armoire de compensation unimes-H
- IP30
- Hauteur d’armoire 2000 mm
- Largeur d’armoire 800 mm
- Profondeurs d’armoire 600 / 800 mm
- Porte simple pleine avec découpe adaptée pour filtre d’aspiration (à commander séparément)
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- U- BK, armoire de compensation, forme 1
- Porte pour U-BK80*20
- Niveau d’aménagement 2 forme 2b
- Accessoires d’armoire, socles
- Rail serre-câbles
- Cloison de séparation
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~