Accessoires de montage
Le choix correct des transformateurs d’intensité est déterminant pour le fonctionnement correct d’une installation de compensation. Pour des grandes distributions d’énergie avec plusieurs alimentations, on utilisera également des transformateurs de courant sommateur. L’assortiment de produits Hager offre une grande sélection de transformateurs d’intensité et de transformateurs de courant sommateur, de sorte à disposer d’une solution adéquate pour chaque application.
Filtrer les produits
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Accessoires de montage
- Transformateur BG213 pour câbles Ø 20 mm ou jeux de barres : 20 x 10 mm, 15 x 15 mm
- Transformateur BG113 pour jeux de barres : 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm
- Transformateur BG413 pour câbles Ø 28 mm ou jeux de barres : 40 x 12 mm
- Fixation rail DIN pour transformateur
- PSS 2
- PGSU
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~