Transformateur BG413 pour câbles Ø 28 mm ou jeux de barres : 40 x 12 mm
- BG413 pour câbles Ø 28 mm ou jeux de barres : 40 x 12 mm
- Connexion max. 4 mm²
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Accessoires de montage
- Transformateur BG213 pour câbles Ø 20 mm ou jeux de barres : 20 x 10 mm, 15 x 15 mm
- Transformateur BG113 pour jeux de barres : 30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm
- Transformateur BG413 pour câbles Ø 28 mm ou jeux de barres : 40 x 12 mm
- Fixation rail DIN pour transformateur
- PSS 2
- PGSU
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~