Groupes de régulation
- Groupe de régulation et groupes d’extension prémontés et précâblés
- Des modules de relais supplémentaires SPC04RM sont prémontés suivant le nombre d’étages commutables
- Bloc de jonction pour alimentation de la tension de commande
- Barrettes à bornes 4 mm² pour connexion de transformateur et contact indicateur de défaut
- Connecteur pour la connexion réseau du ventilateur de toit
- Emplacement vide prévu pour le module d’entretien et de sécurité
- Intégrable dans tous les types d’armoire
- Rails de montage latéraux et matériel de montage nécessaire fournis
- Pour la sélection du groupe de régulation correct, veuillez observer la configuration de l’installation.
Filtrer les produits
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Groupes de régulation
- Groupes d’extension
- Régulateur automatique pour la compensation d’énergie réactive
- Modules de relais et de mesure de température
- Module ampèremètre
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~