Régulateur automatique pour la compensation d’énergie réactive
- Détection et compensation du manque de puissance de compensation
- Fonction d’analyse de réseau et de surveillance des valeurs limites pour la protection des condensateurs contre des surtensions et des surintensités
- Entrée de mesure de température intégrée pour la surveillance de la température à l’intérieur de l’armoire
- Jusqu’à 24 étages commutables au moyen de la construction modulaire
- Mode automatique à 4 quadrants
- Interface Modbus RTU
- Module rail DIN avec écran de porte LCD séparé
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Groupes de régulation
- Groupes d’extension
- Régulateur automatique pour la compensation d’énergie réactive
- Modules de relais et de mesure de température
- Module ampèremètre
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~