Rail PE
- Rail PE 30 x 10 pour le montage dans le système d’armoire M-RBKR806020
- Pour le raccordement côté réseau du conducteur PE et le raccordement des câbles de l’alimentation de commande
- Matériel de montage incl.
- Connexion directe possible de l’alimentation au moyen d’une cosse à œillet M12 (max. 4 conducteurs)
- À commander 1 fois par installation
- Non requis pour le type d’armoire U-BK806020
Filtrer les produits
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Rails de guidage pour modules d’insertion
- Modules de connexion pour le concept de service et d’entretien
- Kit d’alimentation pour système de jeux de barres de 60 mm
- Rail N
- Rail PE
- Ventilateur de toit
- Filtre d’aspiration
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~