Rails de guidage pour modules d’insertion
- Rails de guidage pour le montage des modules d’insertion dans les systèmes d’armoire correspondants
- La construction des rails de guidage est réalisée de sorte à obtenir une ventilation optimale et une distribution uniforme de la température au sein de l’installation de compensation d’énergie réactive
- Passage latéral pour les câbles de l’alimentation de commande
- Points de fixation pour l’insertion du clip de fixation SPBP- CLPS pour l’intégration dans le système actif d’extinction d’arcs électriques parasites
- Matériel de montage inclus
- Veuillez observer le type de module lors de la commande
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Rails de guidage pour modules d’insertion
- Modules de connexion pour le concept de service et d’entretien
- Kit d’alimentation pour système de jeux de barres de 60 mm
- Rail N
- Rail PE
- Ventilateur de toit
- Filtre d’aspiration
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~