Filtre d’aspiration
- Montage sans outils dans la porte
- Remplacement simple de la natte filtrante durant le fonctionnement
- Indice de protection IP54
- RAL 7035
- Dimensions de découpe 223 x 223 mm
- Dimensions : 252 x 252 x 44 mm
- Nattes filtrantes de rechange pour FZ0530TL54
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Rails de guidage pour modules d’insertion
- Modules de connexion pour le concept de service et d’entretien
- Kit d’alimentation pour système de jeux de barres de 60 mm
- Rail N
- Rail PE
- Ventilateur de toit
- Filtre d’aspiration
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~