Modules de connexion pour le concept de service et d’entretien
- Kit de montage pour la mise en œuvre de la mesure du propre courant
- Ensemble prémonté, avec support de jeux de barres de 60 mm et rails en cuivre 30 x 10
- Avec couvercle de protection contre les contacts accidentels pour le module de connexion et pour le module d’insertion supérieur, de manière à éviter tout contact avec la barre omnibus et le raccordement des câbles
- Matériel de montage incl.
- Connexion directe possible de l’alimentation au moyen d’une cosse à œillet M12
- Prière de commander séparément 3 transformateurs type SRC06005
- Veuillez observer le type de module lors de la commande
Filtrer les produits
Catégories
- Systèmes compacts prêts à être raccordés
-
Installations de compensation jusqu’à 400 kvar
- Modules de compensation d’énergie réactive avec filtres
- Groupes de régulation
- Système d’armoire unimes-H
- Système d’armoire mes
- Systèmes d’armoire - Accessoires
- Kit de montage mécanique
- Rails de guidage pour modules d’insertion
- Modules de connexion pour le concept de service et d’entretien
- Kit d’alimentation pour système de jeux de barres de 60 mm
- Rail N
- Rail PE
- Ventilateur de toit
- Filtre d’aspiration
- Accessoires de montage
- Cartouches-fusibles HPC double indicateur, 500 V~