Coffrets
Coffret volta à encastrer Coffret volta à encastrer
Le nouveau coffret à encastrer volta offre le plus grand espace intérieur de sa catégorie. Le grand espace d’installation permet aussi une installation plus rapide. L’intégration du bornier dans la plaque passe-câbles crée un espace supplémentaire.
Coffrets apparents volta Coffrets apparents volta
Le coffret apparent volta offre le plus grand espace intérieur de sa catégorie. Le grand espace d’installation permet aussi une installation plus rapide. L’intégration du bornier dans la plaque passe-câbles crée un espace supplémentaire.
Coffrets apparents mini gamma Coffrets apparents mini gamma
Les coffrets apparents mini gamma conviennent aux appareils jusqu’à 63 A. Pratique : fixation 5 points à partir du GD104N et prédécoupes arrière pour les entrées de câbles. La serrure de porte et les scellés sont disponibles en standard.
Coffrets à encastrer golf Coffrets à encastrer golf
Le coffret à encastrer golf de 1 à 4 rangées est la solution pour les appareils avec une profondeur d’encastrement maximale de 70 mm. La porte fixée à droite ou à gauche s’ouvre à 180°. Une serrure de porte est disponible en option.
Coffrets apparents golf Coffrets apparents golf
Le coffret apparent golf de 1 à 4 rangées est la solution pour les appareils avec une profondeur d’encastrement maximale de 70 mm. La porte fixée à droite ou à gauche s’ouvre à 180°. Une serrure de porte est disponible en option.
Coffrets gamma Coffrets gamma
Deux en un : le coffret apparent gamma combine un coffret avec un canal d’installation. Le système gamma est surtout utilisé là où la colonne montante est réalisée à travers le canal d’installation.
Coffrets vega Coffrets vega
Le coffret vega est un géant. Avec une largeur de 18 modules et en version à 4 rangées pouvant accueillir un maximum de 72 modules, le vega est le plus grand coffret plastique du portefeuille Hager.
Coffrets vector Coffrets vector
Le coffret apparent vector de 1 à 4 rangées avec rail DIN est la solution pour les appareils jusqu’à 63 A – avec des profondeurs d’encastrement de 70 à 92,5 mm maximum. Les bornes enfichables quickconnect PE/N sont protégées et garantissent un montage rapide.
gamma Système de canaux d’installation gamma Système de canaux d’installation
Canaux d’installation en PVC pour coffrets de distribution, bouchon final, liaison canal/plafond, axe rotatif Quickfix, pince à câbles, cloison de séparation, traverse universelle.
Coffrets IP65 pour l’usage extérieur Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
Le répartiteur sur montage apparent vector de 1 à 4 rangées avec rail DIN est la solution pour les appareils jusqu’à 63 A en extérieur. Les répartiteurs disposent d’une très bonne résistance aux intempéries, à l’humidité, à la poussière, aux substances chimiquement agressives et aux rayons UV.
Armoires à encastrer Armoires à encastrer
Les armoires de distribution à encastrer et les coffrets muraux constituent la base idéale pour le système d’équipement intérieur univers avec jusqu’à 225 modules. Les plaques passe-câbles variables, le kit pour cloison creuse et quickconnect facilitent le montage.
Armoires apparentes univers Armoires apparentes univers
Les armoires de distribution apparentes constituent la base idéale pour le système d’équipement intérieur univers avec jusqu’à 336 modules. Les plaques passe-câbles variables, le kit pour cloison creuse et quickconnect facilitent le montage.
Composants réseau Composants réseau
Modules patch Cat. 5e UTP et Cat. 6 STP, Patch-Panels téléphoniques analogiques, commutateur réseau gigabit, alimentations en tension, câble patch RJ45, support de montage pour appareils multimédias.
Module de base HMS, Module de base HMS,
Module de base, module d’extension et couvercle HMS. Inserts RJ45 pour module de base et d’extension HMS. Inserts HMS prise TV/Radio. Prise de données TV/Radio pour module de base.