Coffret volta à encastrer et pour cloison creuse, coffret hybride, version chantier
- Grandeur 5 rangées
- Pour coffret mural en cloison creuse et à encastrer
- Pour une ou deux rangées d’énergie
- Version normalisée par cloison de séparation jointe
- Cloison de séparation avec prise intégrée et 1x cache (pour équipement d’une 2e prise)
- Borne protégée PE-QC de série
- Dimensions selon DIN 43781
- Adapté pour une utilisation dans des petits appartements
Catégories
-
Coffret volta à encastrer
- Coffrets volta à encastrer, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 90 mm
- Coffrets volta pour cloison creuse, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 88 mm
- Coffrets volta à encastrer IP30, classe de protection II, "version chantier"
- Coffret volta à encastrer et pour cloison creuse, coffret hybride, version chantier
- Coffrets volta à encastrer Accessoires
- Coffrets volta à encastrer Pièces de rechange
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,