Coffrets volta à encastrer, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 90 mm
- Pour appareils jusqu’à 63 A
- Profondeur de montage d’appareils : 70 mm max.
- Plastron avec vis de fixation rapide à 90°, plombable de série
- Cadre réversible avec rattrapage d’aplomb 15 mm
- Niveau à bulle intégré
- Porte en tôle d’acier avec poignée encastrée
- Hauteur du cadre 9 mm
- Charnière de porte manuelle, porte fermant à gauche ou à droite, réversible sans démontage du cadre
- Borne quickconnect protégée à enfichage rapide
- Canal de câblage latéral
- Couleur : RAL 9010, blanc pur
- Normes : EN 61439-3 / DIN 43871
- Test filament incandescent 650 °C
- Exécution plate : coffret standard adaptable à la profondeur murale de 72 mm au moyen d’un cadre rehaussé (accessoire)
Catégories
-
Coffret volta à encastrer
- Coffrets volta à encastrer, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 90 mm
- Coffrets volta à encastrer, 1 rangée
- Coffrets volta à encastrer, 2 rangées
- Coffrets volta à encastrer, 3 rangées
- Coffrets volta à encastrer, 4 rangées
- Coffrets volta à encastrer, 5 rangées
- Coffrets volta pour cloison creuse, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 88 mm
- Coffrets volta à encastrer IP30, classe de protection II, "version chantier"
- Coffret volta à encastrer et pour cloison creuse, coffret hybride, version chantier
- Coffrets volta à encastrer Accessoires
- Coffrets volta à encastrer Pièces de rechange
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,