IP30, classe de protection II, prof. d‘encastrement 110 mm
Généralités :
- Pour appareils jusqu’à 125 A
- Plaques passe-câbles amovibles en partie haute/basse
- Cadre plat
- Rail de fixation des câbles intégré
- IP30
- Classe de protection II
- Prof. d’encastrement 110 mm
- Couleur : RAL9010, blanc pur
- Adapté pour le montage dans cloison creuse
Armoires média à encastrer avec plaque télécom :
- Armoire complète avec porte, châssis et plastron ainsi que plaque perforée
- Bornes protégées PE à enfichage rapide (sauf plaque télécom) quickconnect
- Cloison pré-montée de séparation
- Prise FLF (4 x T13) incluse
Armoires à enc. avec travée vide :
- Armoires complètes avec cadre et porte, châssis et plastrons
- Bornes protégées PE à enfichage rapide quickconnect
Armoires à encastrer complètes :
- Armoire complète avec porte, châssis et plastrons
- Bornes protégées PE/N à enfichage rapide quickconnect
Armoires vides :
- Avec cadre et porte
- Livrées sans kit d’équipement et plastron
Normes : EN 61439-1, -3
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
-
Armoires à encastrer
- IP30, classe de protection II, prof. d‘encastrement 110 mm
- Armoires média à encastrer avec une plaque d’une travée télécom
- Coffrets mural à encastrer
- Armoires murales
- Armoires à encastrer Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média pour armoires à encastrer
- Plaques média vides pour armoires à encastrer
- Composants réseau
- Système de kits d’équipement
- Accessoires et pièces de rechange
- Portes et cadres de finition
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,