Coffrets gamma Sets de rehausses
Sets de rehausses pour coffrets 13 à 52:
- Permettent de réserver un plus grand volume pour le câblage du coffret en le rehaussant à 50 mm du mur
- Entrées de câbles amovibles pour montage après le
- En matière isolante
- Couleur : RAL 9010, blanc pur
Options :
brides d’assemblage, plaque de fond
Norme : SN EN 61439-3
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,