Sets de rehausses
- rehaussent les coffrets gamma à 50 mm du mur
- 1 set se compose de :
2 traverses haute et basse, larg. 250 mm
1 plaque d’entrée pour canal d’installation
1 plaque d’entrée pour tubes
2 montants section 20 x 50 mm, avec glissière pour montage d’une plaque de fond, profondeur 50 mm
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,