Entrée analogique 4 contacts
Signaux de capteur exploitables:
0 à 1 V
0 à 10 V
0 à 20 mA
4 à 20 mA
Impédance tension mesurée: env. 18 kΩ
Impédance courant mesuré: env. 100 kΩ
Caractéristiques de l’entrée analogique
L’entrée analogique 4 contacts traite les données mesurées par des capteurs analogiques. Jusqu’à quatre
transducteurs de mesure analogiques combinables
peuvent être raccordés sur cet appareil. Avec le module d’extension, il est possible de raccorder et d’exploiter jusqu’à quatre capteurs analogiques supplémentaires.
- L’entrée analogique 4 contacts analyse aussi bien des signaux de tension que de courant.
- Les entrées de courant peuvent être surveillées pour détecter toute rupture de câble.
- Les sorties inutilisées peuvent être désactivées.
- Raccordement: PZ1
Module d’extension:
Avec les modules d’extension (TYF684E et TYF784E), il est possible de raccorder et d’exploiter jusqu’à 4 capteurs ou actionneurs analogiques supplémentaires.
Fonctions:
- envoi valeur 1 + 2 bytes
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires