Actionneur analogique 4 sorties
Signaux de capteur exploitables:
0 à 1 V
0 à 10 V
0 à 20 mA
4 à 20 mA
Signal de tension: ≥ 1 Ω
Signaux de courant: ≤ 500 Ω
Caractéristiques des actionneurs analogiques
L’actionneur analogique possède 4 sorties analogiques et convertit les télégrammes KNX (1 byte et 2 bytes) en signaux de sortie analogiques.
- Ces signaux de sortie analogiques permettent aux actionneurs de la technique de chauff age, de climatisation et de ventilation d’adapter leurs valeurs de sortie sur la base des informations fournies par le bus et de participer aux processus de réglage.
- Les sorties sont paramétrées par le logiciel sur les signaux de tension ou de courant.
- Les sorties de tension sont surveillées pour détecter tout court-circuit.
- Raccordement: PZ1
Fonctions:
- commutation ON, OFF, ON/OFF
- variation de l’éclairage
- réception valeur 1 + 2 bytes
Catégories
- KNX quicklink
- KNX easy
-
KNX system
- S-mode-composants système
- Poussoir KNX
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX
- Façade pour poussoir KNX
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- modules de sortie
- Mise en service via ETS ; S-mode - variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- Entrées et sorties analogiques
- Sortie ventilo-convecteur
- Régulation de la température
- visualisation
- écran tactile
- contrôle tactile KNX
- programmateurs
- Programmateur annuel
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- détecteurs/régulateurs de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- prises radio
- accessoires