Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compartiment Blanc GT5505509016
Également disponible en
Configurer le produit
configurateur goulottes GT55
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Prise de données 8 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour goulotte d'installation 2 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Coffret de distribution 1 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 2 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
-
Hauteur57 mm
-
Largeur54 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile2435-2435 mm²
-
Nombre de couvercles1
-
Largeur de couverture 145 mm
-
Largeur de couverture 20
-
Largeur de couverture 30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)10
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)4
-
Format compatible avec l'installation du dispositifDirect 45 mm
-
Perforation de socleOui
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Indice de protection IPIP4X
-
Température de service-5 -+60 °C
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Nombre de cloisons1
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit GT5505509016
Goulotte d'installation GT55 55x50mm 1 compartiment Blanc
PDF -
Outils
configurateur goulottes GT55
Outils fr-BE 2026-10-29
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF329,39 kB
Cahiers de charges
Description de la goulotte :
Goulottes en PVC, de teinte blanche RAL9016, de dimension 55 x 55 mm, munies d'un compartiment et pourvue d’un couvercle enclipsable au ras du socle. Elles sont de forme rectangulaire et symétrique
Elles sont de type GT, de marque Hager ou équivalent. Le compartiment est divisible en 2 au moyen d’une cloison de séparation additionnelle afin de pouvoir séparer les courants forts des courants faibles.
L'appareillage au format 45 mm sera fixé par enclipsage direct.
L’utilisation de 2 éclisses intégrées dans le socle permettent d’aligner plusieurs socles el le montage par une seule personne.
Le système complet, profilés et l’embout, garantissent l’IP 40.
Domaine d'application :
Uniquement pour une installation en intérieur, avec pour fonction l’installation d’appareillage pour courant fort et courant faible.
Caractéristiques des goulottes :
- Les goulottes sont filmées pour garantir une bonne protection pendant les travaux sur chantier
- Elles sont homologué suivant le EN 50085- 1 ; EN 50085-2-1 (NF)
- Comportement au feu : Classement UL 94 : VO.
- Difficilement inflammable : (classe M1).
- Résistant aux températures de -25 °C à +65 °C.
- Résistant aux chocs : équivalent IK08 pour le système complet et IK09 pour le socle avec couvercle.
Mise en œuvre :
Les goulottes sont fixées de manière efficace par vis et chevilles.
Elles sont ajustées horizontalement et verticalement grâce à des trous oblongs dans le fond du socle.
Accessoires :
Un embout, à monter frontalement ou latéralement sur le socle, peut se monter avant ou après le montage du couvercle et garantit une finition irréprochable.
Un joint de couvercle métallique cache l’ouverture entre 2 couvercles ou entre l’appareillage et le couvercle en garantissant l’IP40.
Le compartiment de la goulotte est divisible en 2 au moyen d’une cloison de séparation additionnelle afin de pouvoir séparer les courants forts des courants faibles.
Un joint de couvercle métallique cache l’ouverture entre 2 couvercles
Pour le montage de la goulotte en tant que plinthe, la jonction (disponible séparément) peut être utilisée comme auxiliaire afin de la positionner à la distance correcte, de manière à permettre ensuite une mise en place facile des pièces de forme.
Les pièces de forme sont fabriqués en PC/ABS. L’indice de protection IP40 n’est garanti que si les accessoires proviennent du même fabricant que les profilés. Les goulottes sont compatibles avec tous les appareillages 45 mm disponibles sur le marché.
Les prises de courant se clipsent directement dans le socle sans accessoires supplémentaires. Elles peuvent être facilement étendues au moyen d’un élément de couplage et sont équipées de bornes latérales enfichables acceptant des conducteurs souples ou rigides de 1,5 à 2,5 mm².
Les prises sont également dotées de leviers codés par couleur facilitant le déverrouillage lors du retrait des conducteurs. L’enjoliveur se relève automatiquement lorsque la fiche est retirée, ce qui permet de maintenir les prises à l’abri de la poussière. Elles sont également équipées d’une sécurité enfant.
Elles sont disponibles en version simple, double ou triple, et en 7 couleurs : blanc mat, noir, aluminium, rouge, orange, bleu et vert.
Hauteur: 57 mm
Largeur: 54 mm
Longueur: 2000 mm
Nombre de couvercles: 1
Largeur de couverture 1: 45 mm
Largeur de couverture 2: 0 mm
Largeur de couverture 3: 0 mm
Section intérieure / utile: 2435-2435 mm²
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs): 10
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs): 4
Format compatible avec l'installation du dispositif: Direct 45 mm
Perforation de socle: Oui
Matière: Polyvinylchloride (PVC)
Traitement: Non traité
Sans halogène: No
Couleur: Blanc signalisation
Code RAL: 9016
Résistance aux chocs IK: IK08
Indice de protection IP: IP4X
Accessoires d'alignement goulotte: Sans éclisses
Éclisses incluses: No
Nombre d'agrafes par mètre: 0
Nombre de cloisons: 1
Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...