The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • GKWGS6
    EAN
    4012740001656
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Acces­soires de connexion
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm
    • Voir plus

    Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol GKWGS6

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol

    GKWGS6

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      34 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Longueur
      35 mm
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Sécu­rité
    • Type de verrouillage
      Loquet

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket 45x45 IN Connector 0° WIELAND 3P male (English)
    PDF
    726,03 kB
    REACH declaration GKWGS6
    PDF
    RoHS report GKWGS6
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GKWGS6 | Hager Belgique

      Image produit GKWGS6

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GKWGS6 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GKWGS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-06-23

      PDF
      5,48 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-09-05 | Hager Belgique

      Manuel en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-07-31 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-07-31

      STP
      6,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G4703 - Connecteur d'entrée, 3 poles
      G4703
      Connecteur d'entrée, 3 poles
    • 2
      GKWAS6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol
      GKWAS6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol
    • 3
      G4713 - Connecteur de sortie, 3 poles
      G4713
      Connecteur de sortie, 3 poles
    • 4
      GKWGL6 - Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol
      GKWGL6
      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol
    • 5
      GKWAD03025 - Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, noir
      GKWAD03025
      Câble ruban Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, noir

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique