The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • G4700
    EAN
    4012740849623
    Conditionnement
    1 pièce
    • Acces­soires de connexion
    • Acces­soires blocs multi­prises
    • Prises ecoline, plas­trons modu­laires et acces­soires
    • Voir plus

    Set de branchement pour bus d'énergie G4700

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Set de branchement pour bus d'énergie

    G4700

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      39 mm
    • Largeur
      50 mm
    • Longueur
      48 mm
    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Trai­te­ment
      Non traité

    Documents

    • Image produit

      Image G4700 | Hager Belgique

      Image produit G4700

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G4700 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit G4700

      Set de branchement pour bus d'énergie

      PDF
    • Certificat du produit

      Image Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Belgique

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Certificat du produit International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      G4761 - Cordon 5000mm, Schuko surmoulé
      G4761
      Cordon 5000mm, Schuko surmoulé
    • 2
      G4731 - Cordon 2000mm, Schuko surmoulé
      G4731
      Cordon 2000mm, Schuko surmoulé
    • 3
      G4751 - Cordon 4000mm, Schuko surmoulé
      G4751
      Cordon 4000mm, Schuko surmoulé
    • 4
      G4721 - cordon 1000mm, prise schuko surmoulé
      G4721
      cordon 1000mm, prise schuko surmoulé
    • 5
      G4741 - Cordon 3000mm, Schuko surmoulé
      G4741
      Cordon 3000mm, Schuko surmoulé

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique