The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • gallery
    • gallery - appa­reillage
    • G00A029016
    EAN
    4012740001731
    Conditionnement
    1 pièce
    • gallery - appa­reillage

    Prise de courant speciale goulotte interrupteur 16A avec LED blanc trafic G00A029016

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Bientôt en vente

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise de courant speciale goulotte interrupteur 16A avec LED blanc trafic

    G00A029016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      16 A
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Goulotte d'ins­tal­la­tion
    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matières
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • r Dispo­si­tion d'as­sem­blage
      Complet
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Montage direct
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      45 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      45 mm
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à ressort

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket 45x45 On/Off Switch tw (English)
    PDF
    482,39 kB
    Hager déclaration REACH G00A029016
    PDF
    Hager Rapport RoHS G00A029016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image G00A029016 | Hager Belgique

      Image produit G00A029016

    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-09-05 | Hager Belgique

      Manuel en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-28 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-28

      PDF
      254,20 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WS120 - Accessoire de jonction Gallery, Systo pour bloc de prises spéciale goulotte
      WS120
      Accessoire de jonction Gallery, Systo pour bloc de prises spéciale goulotte
    • 2
      WXF433 - Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
      WXF433
      Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
    • 3
      WXF432 - Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
      WXF432
      Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
    • 4
      WXF436N - Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery night
      WXF436N
      Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery night
    • 5
      WXF422B50 - Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50
      WXF422B50
      Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique