Support pour appareillage 8 modules en Q16/Q12/R12/R10 (centre) GTVR402
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (51)Accessoires
-
Interrupteur va-et-vient 3 produit(s) disponible(s) -
Enjoliveur pour prise à courant faible 8 produit(s) disponible(s) -
Coffret de distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 5 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 13 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Profondeur39 mm
-
Largeur75 mm
-
Longueur225 mm
-
Mode de fixationMontage à clipser
-
Nombre d'entrée de câbles0
-
Nombre de serre câbles0
-
MatièrePC-ABS
-
CouleurNoir profond
-
Code RAL9005
-
Format compatible avec l'installation du dispositif47 x 45 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28
PDF5,48 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2025-09-16
DXF620,39 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP332,02 kB -
schémas
schémas International 2025-08-11
PDF89,68 kB -
Guide
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE VANR T034A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,96 kB
Declaration UE VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF48,47 kB
EU-Declaration
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-07
PDF239,58 kB