The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm
    • GE10222009
    EAN
    4012740002202
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm

    Prise de courant simple 2P+T 16A speciale goulotte 33° orange trafic GE10222009

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Orange
    Aluminium
    Aluminium
    Bleu
    Bleu
    Noir
    Noir
    Orange
    Orange
    Rouge
    Rouge
    Vert
    Vert

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise de courant simple 2P+T 16A speciale goulotte 33° orange trafic

    GE10222009

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in' 8 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour prises de courant 4 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Connec­teur pour instal­la­tion 'plug-in'
    • Acces­soires pour prises de courant
    • GKWAL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWAT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WAGO Winsta 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGL6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGM6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 0° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGS6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur d'entrée 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWGT6

      Prise de courant speciale goulotte Connecteur de sortie 180° WIELAND GST18 3pol

      0,00 €  / *
    • GKWHO

      Prise de courant speciale goulotte Durée de vie

      0,00 €  / *
    • GKWHP

      Prise de courant speciale goulotte embout de borne

      0,00 €  / *
    • GKWHQ

      Prise de courant speciale goulotte connecteur direct mécanique

      0,00 €  / *
    • GKWHR

      Prise de courant speciale goulotte connecteur électrique direct

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • GTVR400

      Support pour appareillage 8 modules

      0,00 €  / *
    • GTVR300

      Support pour appareillage 6 modules

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    • Tension de sortie
      0-250 V
    Courant élec­trique
    • Courant de sortie
      0
    • Courant assigné nominal
      16 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance de sortie
      3600 W
    • Puis­sance absorbée (veille)
      0
    Matières
    • Couleur
      Orange
    • Code RAL
      2009
    • Fini­tion de la surface
      Mat
    • Matière
      Ther­mo­plas­tique
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profon­deur
      42 mm
    • Nombre d'unités
      2
    • Profon­deur de montage
      33 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    Câble
    • Longueur de câble
      0 m
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à ressort
    • Section du conduc­teur
      1,5 - 2,5 mm²
    • Section du conduc­teur flexible sans manchon d'ex­tré­mité de fil
      1,5 - 2,5 mm²
    • Nombre d'en­trée de câbles
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zon­tale
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Fiche de raccor­de­ment
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    • Type de montage
      Montage direct
    • Type de port USB
      Sans
    • Inter­con­nec­table
      Non
    Equi­pe­ment
    • Connec­teur/­type de fiche prise de courant
      Broche de mise à la terre
    • Insert central incliné
      Oui
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Non
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    • Avec ferme­ture
      Non
    Acces­soires
    • Étique­tés, avec champ d'étique­tage
      Non
    • Pré-­équipé avec
      Prise de courant
    Plas­tron, porte
    • Type de couvercle
      Sans couvercle
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Avec une protec­tion renforcée des contacts
      Non
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Indice de protec­tion IP
      IP2X
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Socket double earthpin 45x45 33° twhite (English)
    PDF
    2,18 MB
    REACH declaration GE10222009
    PDF
    RoHS report GE10222009
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GE10222009 | Hager Belgique

      Image produit GE10222009

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GE10222009 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GE10222009

      Prise de courant simple 2P+T 16A speciale goulotte 33° orange trafic

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-07-31 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-07-31

      STP
      20,98 MB
    • Licence du produit

      Image Licence du produit en-GB 2025-12-12 | Hager Belgique

      Licence du produit en-GB 2025-12-12

      PDF
      539,40 kB
    • Déclaration de performance

      Image Déclaration de performance en-GB 2026-02-05 | Hager Belgique

      Déclaration de performance en-GB 2026-02-05

      PDF
      555,38 kB
      Image Déclaration de performance en-GB 2026-03-09 | Hager Belgique

      Déclaration de performance en-GB 2026-03-09

      PDF
      212,04 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      183,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GKWHP - Prise de courant speciale goulotte embout de borne
      GKWHP
      Prise de courant speciale goulotte embout de borne
    • 2
      G45BLIND19011 - Cadre de montage Aveugle 45x22.5 noir graphite
      G45BLIND19011
      Cadre de montage Aveugle 45x22.5 noir graphite
    • 3
      G45BLIND2LAN - Cadre de montage Aveugle 45x45 aluminium
      G45BLIND2LAN
      Cadre de montage Aveugle 45x45 aluminium
    • 4
      GED30333020 - Prise de courant triple 2P+T 16A detrompage speciale goulotte 33° rouge trafic
      GED30333020
      Prise de courant triple 2P+T 16A detrompage speciale goulotte 33° rouge trafic
    • 5
      GE20229011 - Prise de courant double 2P+T 16A speciale goulotte 33° noir graphite
      GE20229011
      Prise de courant double 2P+T 16A speciale goulotte 33° noir graphite

    Cahiers de charges

    Prise de courant simple 2P+T 16A speciale goulotte 33° orange trafic



    Tension nominale: 250 V
    Courant de sortie: 0 mA
    Type de tension d'alimentation: AC
    Courant assigné nominal: 16 A
    Tension de sortie: 0-250 V
    Température de service: -5-35 °C
    Fréquence: 50 - 60 Hz
    Puissance de sortie: 3600 W
    Puissance absorbée (veille): 0 W
    Couleur: Orange
    Sans halogène: No
    Code RAL: 2009
    Finition de la surface: Mat
    Matière: Thermoplastique
    Hauteur: 45 mm
    Largeur: 45 mm
    Profondeur: 42 mm
    Profondeur de montage: 33 mm
    Type de connection / prise: Borne à ressort
    Section du conducteur: 1,5 - 2,5 mm²
    Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil: 1,5 - 2,5 mm²
    Montage sur: Goulotte d'installation
    Position de montage/connexion: Horizontale
    Type de connection / prise: Fiche de raccordement
    Type de montage: Montage direct
    Connecteur/type de fiche prise de courant: Broche de mise à la terre
    Insert central incliné: Oui
    Avec couvercle à charnière: No
    Broche ronde de protection de mise à la terre: No
    Avec lampe de signalisation: No
    Étiquetés, avec champ d'étiquetage: No
    Pré-équipé avec: Prise de courant
    Type de couvercle: Sans couvercle
    Avec une protection renforcée des contacts: No
    Résistance aux chocs IK: IK05
    Indice de protection IP: IP2X
    Impression: Sans inscription

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique