The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Appa­reillage
    • Appa­reillage gallery 45 mm
    • GKWHP
    EAN
    4012740001571
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Appa­reillage gallery 45 mm
    • gallery - appa­reillage
    • Dispo­si­tifs d'ins­tal­la­tion 45 mm
    • Voir plus

    Prise de courant speciale goulotte embout de borne GKWHP

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    configurateur goulottes GT55

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Prise de courant speciale goulotte embout de borne

    GKWHP

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GKWHP
    PDF
    RoHS report GKWHP
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GKWHP | Hager Belgique

      Image produit GKWHP

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GKWHP | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit GKWHP

      Prise de courant speciale goulotte embout de borne

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE, fr-FR, en-GB, nl-NL, sv-SE, es-ES, pl-PL, el-GR, cs-CZ 2026-10-28

      PDF
      5,48 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-09-05 | Hager Belgique

      Manuel en-GB 2025-09-05

      PDF
      6,37 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-07-31 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-07-31

      STP
      597,32 kB
    • Outils

      Image configurateur goulottes GT55 | Hager Belgique

      configurateur goulottes GT55

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF423B50 - Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50
      WXF423B50
      Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50
    • 2
      WXF422E - Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
      WXF422E
      Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
    • 3
      WXF422N - Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
      WXF422N
      Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
    • 4
      WXF423N - Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
      WXF423N
      Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
    • 5
      WXF433 - Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A
      WXF433
      Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique